Обзор

Особенности и преимущества

  • 3V to 5.5V Input Voltage
  • 48 Independent PWM Outputs
  • TTL/CMOS Logic 50MHz Serial Data Interface
  • 12-Bit (4096 Steps) PWM Width Resolution
  • 6-Bit (64 Steps) PWM Correction (±50% of Programmed PWM Width)
  • Up to 6.1kHz PWM Frequency (PWMCK = 25MHz)
  • Phase-Shift Option Reduces Switching Noise
  • Directly Controls Three LT3595A 16-Channel LED Drivers
  • Diagnostic Information: Sync Error/Open LED Flags
  • 56-Pin (6mm × 6mm × 0.78mm) TLA QFN Package

Подробнее о продукте

The LT8500 is a pulse width modulation (PWM) generator with 48 independent channels. Each channel has an individually adjustable 12-bit (4096-step) PWM register and a 6-bit (64-step) ±50% correction register. All controls are programmable via a simple serial data interface. Three banks of 16-channels each can be configured such that they operate 120° out-of-phase with each other.

The LT8500 features two diagnostic information flags: synchronization error and open LED. The flags are sent, with additional state information, on the serial data interface during status read back. The 50MHz cascadable serial data interface includes buffering and skew-balancing, making the chip suitable for PWM intensive applications such as large screen LCD dynamic backlighting and mono-, multi- and full-color LED displays. The LT8500 is also ideally suited to control three LT3595A LED drivers.

Applications

  • Large Screen Display LED Backlighting
  • Mono-, Multi-, Full-Color LED Displays
  • LED Billboards and Signboards
  • Motor Control
  • Industrial Control
  • Automated Test Equipment
  • Robotics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.