Альтернативные решения

  • LT8495
    LT8495

    SEPIC/Boost Converter with 2A, 70V Switch, 9μA Quiescent Current, POR and Watchdog Timer

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Ripple Burst Mode® Operation:
    • 7μA IQ at 12VIN to 5VOUT
    •  Output Ripple (<10mV Typ.)
  • Dual Supply Pins:
    • Improves Efficiency
    • Reduces Minimum Supply Voltage to ~1V after
    • Start-Up to Extend Battery Life
  • Wide Input Voltage Range of ~1V to 60V (2.5V to 32V for Start-Up)
  • PG Functional for Input Supply Down to 1.3V
  • FMEA Fault Tolerant in TSSOP Package
  • Fixed Frequency PWM, SEPIC/BOOST/FLYBACK Topologies
  • NPN Power Switch: 2A/70V
  • Programmable Switching Frequency: 250kHz to 1.5MHz
  • UVLO Programmable on SWEN Pin
  • Soft-Start Programmable with One Capacitor
  • Small 20-Lead QFN or 20-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT8494 is an adjustable frequency (250kHz to 1.5MHz) monolithic switching regulator. Quiescent current can be less than 7μA when operating and is ~0.3μA when SWEN is low. The LT8494 can be configured as either a SEPIC, boost or flyback converter.

The low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at low output current while keeping output ripple below 10mV. Dual supply pins (VIN and BIAS) allow the part to automatically operate from the most efficient supply. Input supply voltage can be up to 60V for SEPIC topologies and up to 32V (with ride-through up to 60V) for boost and flyback topologies. After start-up, battery life is extended since the part can draw current from its output (BIAS) even when VIN voltage drops below 2.5V.

Using a resistor divider on the SWEN pin provides a programmable undervoltage lockout (UVLO) for the converter. A power good flag signals when VOUT reaches 92% of the programmed output voltage.

Additional features such as frequency foldback and soft-start are integrated. The LT8494 is available in 20-lead QFN and 20-lead TSSOP packages with exposed pads for low thermal resistance. Fault tolerance in the TSSOP allows for adjacent pin shorts or an open without raising the output voltage above its programmed value.

Applications

  • Automotive ECU Power
  • Power for Portable Products
  • Industrial Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8494

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT8494 Обсуждения

RE: LT1302 Boost converter, efficiency issue
15 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT8494 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.