Обзор
Особенности и преимущества
- VIN Range: 6V to 80V
- VBAT Range: 1.3V to 80V
- Single Inductor Allows VIN Above, Below, or Equal to VBAT
- Automatic MPPT for Solar Powered Charging
- Automatic Temperature Compensation
- I2C Telemetry and Configuration
- Internal EEPROM for Configuration Storage
- Operation from Solar Panel or DC Supply
- Four Integrated Feedback Loops
- Synchronizable Fixed Frequency: 100kHz to 400kHz
- 64-Lead (7mm × 11mm × 0.75mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LT8491 is a buck-boost switching regulator battery charger that implements a constant-current constant-voltage (CCCV) charging profile used for most battery types, including sealed lead-acid (SLA), flooded, gel and lithium-ion.
The device operates from input voltages above, below or equal to the output voltage and can be powered by a solar panel or a DC power supply. On-chip logic provides automatic maximum power point tracking (MPPT) for solar powered applications. The LT8491 can perform automatic temperature compensation by sensing an external thermistor thermally coupled to the battery. The STATUS pin can be used to drive an LED indicator lamp. The device is available in a low profile (0.75mm) 7mm × 11mm 64-lead QFN package.
Applications
- Solar Powered Battery Chargers
- Multiple Types of Lead-Acid Battery Charging
- Li-Ion Battery Charger
- Battery Equipped Industrial or Portable Military Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
ПО и системные требования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT8491 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.