Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN Range: 6V to 80V
  • VBAT Range: 1.3V to 80V
  • Single Inductor Allows VIN Above, Below, or Equal to VBAT
  • Automatic MPPT for Solar Powered Charging
  • Automatic Temperature Compensation
  • No Software or Firmware Development Required
  • Operation from Solar Panel or DC Supply
  • Input and Output Current Monitor Pins
  • Four Integrated Feedback Loops
  • Synchronizable Fixed Frequency: 100kHz to 400kHz
  • 64-Lead (7mm × 11mm × 0.75mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LT8490 is a buck-boost switching regulator battery charger that implements a constant-current constantvoltage (CCCV) charging profile used for most battery types, including sealed lead-acid (SLA), flooded, gel and lithium-ion. The device operates from input voltages above, below or equal to the output voltage and can be powered by a solar panel or a DC power supply. On-chip logic provides automatic maximum power point tracking (MPPT) for solar powered applications. The LT8490 can perform automatic temperature compensation by sensing an external thermistor thermally coupled to the battery. STATUS and FAULT pins containing charger information can be used to drive LED indicator lamps. The device is available in a low profile (0.75mm) 7mm × 11mm 64-lead QFN package.

Applications

  • Solar Powered Battery Chargers
  • Multiple Types of Lead-Acid Battery Charging
  • Li-Ion Battery Charger
  • Battery Equipped Industrial or Portable Military Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT8490 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.