Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual 2A and One 500mA, 50V Internal Power Switch Channels
  • 2A Primary Channels Can Be Buck, Boost, SEPIC, ZETA, Flyback or Inverting DC/DC Converter
  • 500mA Skyhook Channel Efficiently Generates Boosted Input Voltage
  • Wide Input Voltage Range of 2.6V to 50V
  • UVLO and OVLO Programmable on OV/UV Pin
  • Soft-Start Programmable for Each Channel
  • Fixed Frequency PWM (Set by RT Pin or Synchronized to External Clock)
  • Anti-Phase Switching Reduces Input Ripple
  • 20-Lead TSSOP and 28-Lead QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT8471 is a dual PWM DC/DC converter containing two internal 2A, 50V switches and an additional 500mA switch to facilitate step-down and inverting conversion. Each 2A channel can be independently configured as a buck, boost, SEPIC, flyback or inverting converter. Capable of generating positive and negative outputs from a single input rail, the LT8471 is ideal for many local power supply designs.

The LT8471 has an adjustable oscillator, set by a resistor placed from the RT pin to ground. Additionally, the LT8471 can be synchronized to an external clock. The free running or synchronized switching frequency range of the part can be set between 100kHz and 2MHz.

Additional features such as frequency foldback, soft-start, and power good are integrated. The LT8471 is available in 20-lead TSSOP and 28-Lead (4mm × 5mm) QFN packages.

Applications

  • Dual Rail Power for Signal Chain.
  • Buck/Buck, Buck/Boost, Boost/Boost, Boost/Invert, Invert/Invert, Buck/Invert

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8471

Сопутствующие компоненты

LT8471 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.