Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Quiescent Current
    • 8.5μA in Active Mode
    • 0μA in Shutdown Mode
  • Comparator Built into SHDN pin
  • Low Noise Control Scheme
  • Adjustable FB reference voltage
  • Wide Input Range: 2.5V to 16V
  • Wide Output Range: Up to 40V
  • Integrated Power NPN Switch
    • 25mA Current Limit (LT8410)
    • 8mA Current Limit (LT8410-1)
  • Integrated Schottky Diode
  • Integrated Output Disconnect
  • High Value (12.4M/0.4M) Feedback Resistors Integrated
  • Built in Soft-Start (Optional Capacitor from VREF to GND)
  • Overvoltage Protection for CAP and VOUT pins
  • Tiny 8-Pin 2mm × 2mm DFN package

Подробнее о продукте

The LT8410/LT8410-1 are ultralow power boost converters with integrated power switch, Schottky diode and output disconnect circuitry. The parts control power delivery by varying both the peak inductor current and switch off-time. This control scheme results in low output voltage ripple as well as high efficiency over a wide load range. The quiescent current is a low 8.5μA, which is further reduced to 0μA in shutdown. The internal disconnect circuitry allows the output voltage to be blocked from the input during shutdown. High value (12.4M/0.4M) resistors are integrated on chip for output voltage detection, significantly reducing input referred quiescent current.  The LT8410/LT8410-1 also features a comparator built into the SHDN pin, over voltage protection for the CAP and VOUT pins, built in soft-start and comes in a tiny 8-pin 2mm × 2mm DFN package.

Applications

  • Sensor Power
  • RF Mems Relay Power
  • General Purpose Bias

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8410
LT8410-1

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.