Обзор
Особенности и преимущества
- 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
- Up to 95% Efficiency
- Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
- Wide VIN Range: 4V to 60V
- Wide VOUT Range: 0V to 100V
- ±4% LED Current Accuracy
- 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming
- 10V High Side PMOS PWM Switch Driver
- No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
- Adjustable and Synchronizable: 350kHz to 2MHz
- Flicker-Free Spread Spectrum for Low EMI
- Open and Short LED Protection with Fault Reporting
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8393 is a synchronous 4-switch buck-boost LED controller that regulates LED current from input voltage above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck peak-boost current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 350kHz to 2MHz fixed frequency operation, or internal 25% triangle spread spectrum operation for low EMI. With 4V to 60V input, 0V to 100V output, and seamless low noise transitions between operation regions, the LT8393 is ideal for LED driver and battery charger applications in automotive, industrial, and battery-powered systems.
The LT8393 provides both internal (up to 128:1) and external (up to 2000:1) LED current PWM dimming with 10V of high side PMOS gate drive. The CTRL pin provides flexible 20:1 analog dimming with ±3% LED current accuracy at 100mV full scale. Fault protection is provided to detect an open or short LED condition, during which the LT8393 retries, latches off, or keeps running.
APPLICATIONS
- Automotive Head Lamps/Running Lamps
- High Voltage LED Lighting
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.