Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Synchronous Switching: Up to 98% Efficiency
  • Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
  • Wide VIN Range: 4V to 60V
  • Wide VOUT Range: 0V to 60V
  • ±4% LED Current Accuracy
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost Mode
  • Adjustable Frequency: 150kHz to 650kHz
  • Flicker-Free Spread Spectrum for Low EMI
  • Open and Short LED Protection with Fault Reporting
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8391D is a synchronous 4-switch buck-boost LED controller that regulates LED current from an input voltage above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck peak-boost current mode control scheme allows adjustable 150kHz to 650kHz fixed frequency operation, or internal ±15% triangle spread spectrum operation for low EMI. With 4V to 60V input, 0V to 60V output, and seamless low noise transitions between operation regions, the LT8391D is ideal for LED driver applications in automotive, industrial, and battery-powered systems.

The LT8391D provides LED current PWM dimming with an option low-side NMOS switch. The CTRL pin provides flexible 20:1 analog dimming with ±4% LED current accuracy at 100mV full scale. Fault protection is provided to detect an open or short LED condition, during which the LT8391D retries, latches off, or keeps running.

APPLICATIONS

  • Automotive Head Lamps/Running Lamps
  • High Frequency LED Lighting

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8391
LT8391A
LT8391D

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.