Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Up to 95% Efficiency at 2MHz
  • Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
  • Wide VIN Range: 4V to 60V
  • Wide VOUT Range: 0V to 60V (51V LED)
  • ±3% LED Current Accuracy
  • 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming
  • High Side PMOS PWM Switch Driver
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
  • Adjustable and Synchronizable: 600kHz to 2MHz
  • Flicker-Free Spread Spectrum for Low EMI
  • Open and Short LED Protection with Fault Reporting
  • Available in 28-Lead TSSOP with Exposed Pad and 28-Lead QFN (4mm × 5mm)

Подробнее о продукте

The LT8391A is a synchronous 4-switch buck-boost LED controller that regulates LED current from input voltage above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck peak-boost current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 600kHz to 2MHz fixed frequency operation, or internal 25% triangle spread spectrum operation for low EMI. With 4V to 60V input, 0V to 60V output, and seamless low noise transitions between operation regions, the LT8391A is ideal for LED driver and battery charger applications in automotive, industrial, and battery-powered systems.

The LT8391A provides both internal (up to 128:1) and external (up to 2000:1) LED current PWM dimming with a high-side PMOS switch. Two CTRL pins provide flexible 20:1 analog dimming with ±3% LED current accuracy at 100mV full scale. Fault protection is provided to detect an open or short LED condition, during which the LT8391A retries, latches off, or keeps running.

Switching Frequency Max Output Power
LT8391   Adjustable 150kHz - 650kHz 450W+
LT8391A 2MHz 50W+

Applications

  • Automotive Head Lamps/Running Lamps
  • High Frequency LED Lighting

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8391
LT8391A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.