Обзор
Особенности и преимущества
- 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
- Synchronous Switching: Up to 98% Efficiency
- Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
- Wide VIN Range: 4V to 60V
- Wide VOUT Range: 0V to 60V (51V LED)
- ±3% LED Current Accuracy
- 2000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming
- High Side PMOS PWM Switch Driver
- Integrated Bootstrap Diodes
- No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
- Adjustable and Synchronizable: 150kHz to 650kHz
- Flicker-Free Spread Spectrum for Low EMI
- Open and Short LED Protection with Fault Reporting
- Available in 28-Lead TSSOP with Exposed Pad and 28-Lead QFN (4mm × 5mm)
Подробнее о продукте
The LT8391 is a synchronous 4-switch buck-boost LED controller that regulates LED current from input voltage above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck peak-boost current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 150kHz to 650kHz fixed frequency operation, or internal ±15% triangle spread spectrum operation for low EMI. With 4V to 60V input, 0V to 60V output, and seamless low noise transitions between operation regions, the LT8391 is ideal for LED driver and battery charger applications in automotive, industrial, and battery-powered systems.
The LT8391 provides both internal (up to 128:1) and external (up to 2000:1) LED current PWM dimming with a high-side PMOS switch. Two CTRL pins provide flexible 20:1 analog dimming with ±3% LED current accuracy at 100mV full scale. Fault protection is provided to detect an open or short LED condition, during which the LT8391 retries, latches off, or keeps running.
Switching Frequency | Max Output Power | |
LT8391 | Adjustable 150kHz - 650kHz | 450W+ |
LT8391A | 2MHz | 50W+ |
Applications
- Automotive Head Lamps/Running Lamps
- High Power LED Lighting
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT8391 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8391 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.