Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
- Up to 95% Efficiency at 2MHz
- Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
- Wide VIN Range: 4V to 60V
- ±1.5% Output Voltage Accuracy: 1V ≤ VOUT ≤ 60V
- ±3% Input or Output Current Accuracy with Monitor
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
- High Side PMOS Load Switch Driver
- No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
- Adjustable and Synchronizable: 600kHz to 2MHz
- VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
- Available in 28-Lead TSSOP with Exposed Pad and 28-Lead QFN (4mm × 5mm)
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8390A is a synchronous 4-switch buck-boost DC/DC controller that regulates output voltage, input or output current from an input voltage above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck peak-boost current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 600kHz to 2MHz fixed frequency operation, or internal 25% triangle spread spectrum frequency modulation for low EMI. With a 4V to 60V input voltage range, 0V to 60V output voltage capability, and seamless low-noise transitions between operation regions, the LT8390A is ideal for voltage regulator, battery and supercapacitor charger applications in automotive, industrial, telecom, and even battery-powered systems.
The LT8390A provides input or output current monitor and power good flag. Fault protection is also provided to detect output short-circuit condition, during which the LT8390A retries, latches off, or keeps running.
Max Switching Frequency | Max Output Power | |
LT8390 | 650kHz | 450W+ |
LT8390A | 2MHz | 50W+ |
APPLICATIONS
- Automotive, Industrial, Telecom Systems
- High Frequency Battery-Powered System
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8390A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.