Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Synchronous Switching: Up to 98% Efficiency
  • Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
  • Wide VIN Range: 4V to 60V
  • ±1.5% Output Voltage Accuracy: 1V ≤ VOUT ≤ 60V
  • ±3% Input or Output Current Accuracy with Monitor
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • High Side PMOS Load Switch Driver
  • Integrated Bootstrap Diodes
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
  • Adjustable and Synchronizable: 150kHz to 650kHz
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
  • Available in 28-Lead TSSOP with Exposed Pad and 28-Lead QFN (4mm × 5mm)
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8390 is a synchronous 4-switch buck-boost DC/DC controller that regulates output voltage, input or output current from an input voltage above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck/peak-boost current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 150kHz to 650kHz fixed frequency operation, or internal ±15% triangle spread spectrum frequency modulation for low EMI. With a 4V to 60V input voltage range, 0V to 60V output voltage capability, and seamless low-noise transitions between operation regions, the LT8390 is ideal for voltage regulator, battery and supercapacitor charger applications in automotive, industrial, telecom, and even battery-powered systems.

The LT8390 provides input or output current monitor and power good flag. Fault protection is also provided to detect output short-circuit condition, during which the LT8390 retries, latches off, or keeps running.

Max Switching Frequency   Max Output Power
LT8390 650kHz 450W+
LT8390A 2MHz 50W+

APPLICATIONS

  • Automotive, Industrial, Telecom Systems
  • High Power Battery-Powered System

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8390
LT8390A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8390
LT8390A

Сопутствующие компоненты

LT8390 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.