Обзор

Особенности и преимущества

  • 2% LED Current Regulation
  • 2.5% Output Voltage Regulation
  • 50,000:1 PWM Dimming at 100Hz
  • 512:1 Internal PWM Dimming
  • Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Silent Switcher Architecture for Ultralow EMI
  • Operates in Boost, Buck Mode and Buck-Boost Mode
  • 4V to 56V Input Voltage Range
  • Up to 52V LED String Voltage
  • Adaptive Peak Switch Current Limit Up to 5A for Low VIN
  • 200kHz to 2MHz with SYNC Function
  • Analog or Duty Cycle LED Current Control
  • Open/Short LED Protection and Fault Indication
  • Small 28-Lead 4mm × 5mm LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8386 is a monolithic, synchronous, step-up DC-to-DC converter that utilizes fixed frequency, peak current control and provides PWM dimming for a string of LEDs. The LED current is programmed by an analog voltage or digital pulses at the CTRL pin. The LT8386 will maintain 2% current regulation through an external sense resistor over a wide range of output voltages.

The LT8386 features Silent Switcher® technology designed to minimize EMI/EMC emissions with high efficiency. The switching frequency is programmable from 200kHz to 2MHz by an external resistor at the RT pin or by an external clock applied at the SYNC/SPRD pin. With the optional spread spectrum frequency modulation enabled, the frequency varies from 100% to 125% to reduce EMI.

The LT8386 includes a driver for an external high side PMOS for PWM dimming. The 60V rated LT8386 is pin-to-pin compatible with the LT3922 and LT3922-1.

APPLICATIONS

  • Automotive and Industrial Lighting
  • Heads Up Display (HUD)/Machine Vision

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8386

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.