Обзор
Особенности и преимущества
- ±1.5% LED Current Regulation
- ±2% Output Voltage Regulation
- 5000:1 PWM Dimming at 100Hz
- 128:1 Internal PWM Dimming
- Spread-Spectrum Frequency Modulation
- Silent Switcher® Architecture for Low EMI
- 3.6V to 60V Input Voltage Range
- 0V to 60V LED String Voltage
- 3A, 60V Internal Switches
- 200kHz to 2MHz with SYNC Function
- 99.9% Maximum Duty Cycle
- 20:1 Analog or Duty Cycle LED Current Control
- Open/Short LED Protection and Fault Indication
- Accurate LED Current Sense with Monitor Output
- Programmable UVLO
- Thermally Enhanced 28-Lead (4mm × 5mm) LQFN
Подробнее о продукте
The LT8376 is a monolithic, synchronous, step-down DC/DC converter that utilizes fixed-frequency, peak current control and provides PWM dimming for a string of LEDs. The LED current is programmed by an analog voltage or the duty cycle of pulses at the CTRL pin. An output voltage limit can be set with a resistor divider to the FB pin.
The switching frequency is programmable from 200kHz to 2MHz by an external resistor at the RT pin or by an external clock at the SYNC/SPRD pin. With the optional spread spectrum frequency modulation enabled, the frequency varies from 100% to 125% to reduce EMI. The LT8376 also includes a driver for an external, high side PMOS for PWM dimming and an internal PWM signal generator for analog control of PWM dimming when an external signal is not available.
Additional features include an LED current monitor, an accurate EN/UVLO pin threshold, open-drain fault reporting for open-circuit and short-circuit load conditions, and thermal shutdown. The LT8376 utilizes the proprietary Silent Switcher technology for very low EMI.
APPLICATIONS
- Automotive Lighting
- Industrial and General Purpose Lighting
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.