Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 2.8V to 60V
- Ultralow Quiescent Current and Low Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 9µA
- 1.5A, 150V Power Switch
- Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
- Programmable Frequency (100kHz to 500kHz)
- Synchronizable to an External Clock
- Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
- BIAS Pin for Higher Efficiency
- Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Thermally Enhanced 16-lead MSOP Package
- AEC-Q100 Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LT8365 is a current mode DC/DC converter with a 1.5A, 150V switch operating from a 2.8V to 60V input. With a unique single feedback pin architecture it is capable of boost, SEPIC or inverting configurations. Burst Mode operation consumes as low as 9µA quiescent current to maintain high efficiency at very low output currents, while keeping typical output ripple below 15mV.
An external compensation pin allows optimization of loop bandwidth over a wide range of input and output voltages and programmable switching frequencies between 100kHz and 500kHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization to an external clock. It can also be used to select between burst or pulse-skipping modes of operation with or without spread spectrum frequency modulation for low EMI. For increased efficiency, a BIAS pin can accept a second input to supply the INTVCC regulator. Additional features include frequency foldback and programmable soft-start to control inductor current during startup.
The LT8365 is available in a thermally enhanced 16-lead MSOP package with four pins removed for high voltage pin spacings.
Applications
- Industrial and Automotive
- Telecom
- Medical Diagnostic Equipment
- Portable Electronics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.