Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3V to 60V
  • Low IQ Burst Mode® Operation: 8μA
  • Up to 95% Efficiency at 2MHz
  • ±1.5% Internal 1V Voltage Reference
  • 5V Split Gate Drive for Efficiency and EMI Optimization
  • 100kHz to 2MHz Fixed Switching Frequency with External Clock Synchronization
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • Accurate Enable Threshold with Hysteresis
  • Programmable Output Soft-Start and Tracking
  • Thermally-Enhanced 12-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT8357 is a wide input range, current mode, DC/DC controller which can be configured as a boost, SEPIC or flyback converter. The LT8357 drives a low side N-channel power MOSFET with 5V split gate drive. The current mode architecture allows adjustable and synchronizable 100kHz to 2MHz fixed frequency operation, or internal 19% triangle spread spectrum operation for low EMI. At light load, either pulse-skipping mode or low-ripple Burst Mode operation can be selected. Additional features include output power good and output short circuit protection in SEPIC and flyback configurations.

With a wide 3V to 60V input voltage range and 8μA low quiescent current, the LT8357 provides a simple, compact and efficient solution for automotive, industrial, and battery-powered systems.

APPLICATIONS

  • Automotive and Industrial Systems
  • Battery-Powered Systems
  • Portable Electronic Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8357

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8357(SEPIC

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.