Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Two independent High Voltage LED Driver Controllers Channels
  • 128:1 Internal Exponential PWM Dimming
  • Two-Pin Multiplying Analog Dimming (CH2)
  • Spread Spectrum Frequency Modulation
  • 20,000:1 External PWM Dimming at 100Hz
  • Rail-to-Rail LED Current Sensing: 0V to 120V
  • ±2% LED Current Regulation
  • ±2% Output Voltage Regulation
  • LED Short/Open Protection and Indication
  • Wide Input Voltage Range (5V to 60V)
  • PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
  • Independent Channel Dimming
  • Constant-Voltage and Constant-Current Regulation
  • Adjustable Switching Frequency 100kHz to 2MHz
  • Independent OPEN/SHORT LED FAULT per channel
  • Programmable VIN UVLO with Hysteresis
  • Side Solderable 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8355-1 a dual-channel DC/DC controller designed to drive two strings of high current LEDs. The fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. Voltage feedback pins serve as the inputs for several LED protection features and makes it possible for the converters to operate as a constant-voltage sources.

The LT8355-1 senses output current at the high or low side of the load. The product of CTRL2 and IADJ2 inputs provides analog programming of the output current for channel 2. Channel 1 output current is programmed through CTRL1 input. The PWM input and PWMTG high side PMOS driver provides precision time-based LED dimming capability. When driven by an external digital signal, the PWM input provides LED dimming ratios of up to 20,000:1 at 100Hz. When driven by a constant voltage, the PWM input selects from one of 128 internally generated, precision, exponentially spaced dimming ratios ranging from 0.78% up to 100%.

APPLICATIONS

  • High Voltage LED Applications
  • Automotive Head Lamps/Running Lamps
  • Accurate Current Limited Voltage Regulator

All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. Protected by U.S. patents, including 7199560, 7321203, 7746300, 8116045.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8355-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.