Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Silent Switcher® Architecture for Low EMI
  • Up to 95% Efficiency at 2MHz
  • Proprietary Peak Current Mode
  • 3V to 40V Input Voltage Range
  • 1V to 18V Output Voltage Range
  • ±1.5% Output Voltage Regulation
  • Output/Input Current Regulation and Monitor
  • Constant-Voltage/Constant-Current Regulation
  • High Side PMOS Load Switch Driver
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
  • 200kHz to 2MHz Fixed Switching Frequency with External Frequency Synchronization and SSFM
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
  • Small 4mm × 6mm 32-Pin LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualification in Progress

Подробнее о продукте

The LT8350 is a monolithic 4-switch synchronous buck-boost converter with Silent Switcher architecture to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequency. The switcher can regulate the output voltage, input or output current from input voltages above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 200kHz to 2MHz fixed frequency operation, or spread spectrum frequency modulation (SSFM) operation. With 3V to 40V input voltage range, 1V to 18V output voltage capability, and seamless low noise transitions between operation regions, the LT8350 is ideal for voltage regulator, battery and supercapacitor charger applications in automotive, industrial, telecom, and battery powered systems.

The LT8350 provides input or output current monitor and power good flag. Robust fault protection is provided to detect output short-circuit condition, during which the LT8350 retries, latches off, or keeps running.

APPLICATIONS

  • Automotive, Industrial, Telecom Systems
  • Voltage Regulator with Accurate Current Limit
  • High Frequency Battery-Powered System
  • USB-PD Source

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8350
LT8350S

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.