Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3.0V to 40V
  • Low Quiescent Current in Burst Mode® Operation
    • <6μA IQ
    • <20mVP-P Output Ripple
  • Synchronous Operation for High Efficiency
  • Monolithic 40V, 240mΩ Power Switches
  • 100% Duty Cycle PassThru Mode for Boost Preregulation Applications
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 3MHz
  • Spread Spectrum for Reduced EMI/EMC Emissions
  • Accurate EN/UVLO
  • Internal Compensation
  • 20MΩ Internal Feedback Divider
  • Output Voltage Up to 40V
  • Available in 10-Lead MSOP Package
  • AEC-Q100 Automotive Qualification in Progress

Подробнее о продукте

The LT8338 is a synchronous monolithic step-up regulator that provides high efficiency for input and output up to 40V. It consumes only 6μA quiescent current at Burst Mode operation to maintain high efficiency at very low output current, while keeping the output ripple below 20mVP-P. The LT8338 switching frequency can be set with an external resistor over the range of 300kHz to 3MHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization to an external clock. It can also be used to select between Burst Mode operation and pulse-skipping mode, or to enable spread spectrum modulation to reduce EMI. The EN/UVLO pin has an accurate 1V threshold and can be used to program VIN UVLO or to shut down the part. The LT8338 enters 100% duty cycle PassThru mode when VIN is higher than the regulated VOUT. The LT8338 also features frequency foldback and internal soft-start for inductor current control during start-up.

APPLICATIONS

  • Industrial and Automotive Power Supplies
  • Battery-Powered Systems
  • General Purpose Step-Up

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8338

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8338

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.