Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher® Architecture
    • Ultralow EMI Emissions
    • Optional Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Integrated 40V, 2.5A Power Switches
  • Wide Input/Output Voltage Range: 2.7V to 40V
  • Low VIN Pin Quiescent Current:
    • 0.3μA in Shutdown
    • 4μA in Burst Mode® Operation
    • 15μA in PassThru Operation
  • 100% Duty Cycle Capability for Synchronous MOSFET
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 3MHz
  • Pulse-Skipping or Burst Mode Operation at Light Load
  • Output Soft-Start and Power Good Monitor
  • Internal Compensation
  • Accurate 1V Enable Pin Threshold
  • Small 16-Lead (3mm × 3mm) LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8336 is a low IQ, synchronous step-up DC/DC converter. It features Silent Switcher architecture and optional spread spectrum frequency modulation to minimize EMI emissions while delivering high efficiencies at high switching frequencies.

The wide input/output voltage range, low VIN pin quiescent current in Burst Mode operation, and 100% duty cycle capability for the synchronous MOSFET in PassThru operation (VIN ≥ VOUT), make the LT8336 ideally suited for general purpose step-up and automotive preboost applications.

The LT8336 integrates 40V, 2.5A power switches, operating at a fixed switching frequency programmable between 300kHz and 3MHz and synchronizable to an external clock. Pulse-skipping or Burst Mode operation can be selected, with or without spread-spectrum frequency modulation, to optimize efficiency and EMI performance.

The LT8336 features output soft-start, an output power good flag and output overvoltage lockout.

APPLICATIONS

  • Automotive and Industrial Power Supplies
  • General Purpose Step-Up

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8336

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

LTpowerCAD Project Files

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8336

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.