Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 2.8V to 40V
  • Ultralow Quiescent Current and Low Ripple
  • Burst Mode® Operation: IQ = 9μA
  • 3A, 40V Power Switch
  • Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
  • Programmable Frequency (300kHz to 2MHz)
  • Synchronizable to an External Clock
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • Bias Pin for Higher Efficiency
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Thermally Enhanced 10-Lead 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT8333 is a current mode DC/DC converter with a 40V, 3A switch operating from a 2.8V to 40V input. With a unique single feedback pin architecture, it is capable of boost, SEPIC or inverting configurations. Burst Mode operation consumes as low as 9μA quiescent current to maintain high efficiency at very low output currents, while keeping typical output ripple below 15mV.

An external compensation pin allows optimization of loop bandwidth over a wide range of input and output voltages and programmable switching frequencies between 300kHz and 2MHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization to an external clock. It can also be used to select between BURST or PULSE SKIP modes of operation with spread spectrum frequency modulation for low EMI. For increased efficiency, a BIAS pin can accept a second input to supply the INTVCC regulator. Additional features include frequency foldback and programmable soft-start to control inductor current during start-up.

The LT8333 is available in a thermally enhanced 10-lead 3mm × 3mm DFN package.

APPLICATIONS

  • Industrial and Automotive
  • Telecom
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Portable Electronics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8333

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.