Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 100V
- Ultralow Quiescent Current and Low Ripple Burst Mode® Operation: IQ = 6µA
- 0.5A, 140V Power Switch
- Positive or Negative Output Voltage Programming with a Single Feedback Pin
- Programmable Frequency (100kHz to 500kHz)
- Synchronizable to an External Clock
- BIAS Pin for Higher Efficiency
- Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
- Thermally-Enhanced High Voltage MSOP Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8331 is a current mode DC/DC converter with a 140V, 0.5A switch operating from a 4.5V to 100V input. With a unique single feedback pin architecture, it is capable of boost, SEPIC, flyback or inverting configurations. Burst Mode operation consumes as low as 6μA quiescent current to maintain high efficiency at very low output currents, while keeping typical output ripple below 20mV.
The internally-compensated current mode architecture results in stable operation over a wide range of input and output voltages and programmable switching frequencies between 100kHz to 500kHz. A SYNC/MODE pin allows synchronization to an external clock. It can also be used to select between burst or pulse-skipping modes of operation. For increased efficiency, a BIAS pin can accept a second input to supply the INTVCC regulator. Additional features include frequency foldback and programmable soft-start for controlling inductor current during start-up.
The LT8331 is available in a thermally-enhanced MSOP package with four pins removed for high voltage spacings.
Applications
- Industrial and Automotive
- Telecom
- Medical Diagnostic Equipment
- Portable Electronics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.