Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Supply Range: 3.7V to 30V
  • Preactive Mode:
    • No Pulse Transformer Required
    • DCM Operation at Light Load
  • SYNC Mode:
    • FCM or DCM Operation at Light Load
    • Achieves Highest Efficiency
  • 1.5% Feedback Voltage Reference
  • 10mA Opto-Coupler Driver
  • Output Power Good Indicator
  • Integrated Soft-Start Function

Подробнее о продукте

The LT8311 is used on the secondary side of a forward converter to provide synchronous MOSFET control and output voltage feedback through an opto-coupler. The LT8311’s unique preactive mode allows control of the secondary-side MOSFETs without requiring a traditional pulse transformer for primary- to secondary-side communication. In preactive mode, the output inductor current operates in discontinuous conduction mode (DCM) at light load. If forced continuous mode (FCM) operation is desired at light load, the LT8311 can, alternatively, be used in SYNC mode, where a pulse transformer is required to send synchronous control signals from the primary-side IC to the LT8311.

The LT8311 offers a full featured opto-coupler controller, incorporating a 1.5% reference, a transconductance error amplifier and a 10mA opto-driver. Power good monitoring and output soft-start/overshoot control are also included. The LT8311 is available in a 16-lead FE package with pins removed for high voltage spacing requirements.

Applications

  • Offline and HV Car Battery Isolated Power Supplies
  • 48V Isolated Power Supplies
  • Industrial, Automotive and Military Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT8311

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT8311 Обсуждения

RE: LT3753+LT8311 for PSE LTC4290/71 Input Power
6 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LT8311 in SYNC mode - FCM @ light load
22 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
LT8311 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.