Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Input Voltage Range: 6V to 100V
- Duty Mode Control Regulates an Isolated Output without an Opto
- High Efficiency Synchronous Control
- Short-Circuit (Hiccup Mode) Overcurrent Protection
- Programmable OVLO and UVLO with Hysteresis
- Programmable Frequency (100kHz to 500kHz)
- Synchronizable to an External Clock
- Positive or Negative Polarity Output Voltage Feedback with a Single FBX Pin
- Programmable Soft-Start
- Low Shutdown Current < 1μA
- Available in FE20 TSSOP with HV Pin Spacing
Подробнее о продукте
The LT8310 is a simple-to-use resonant reset forward converter controller that drives the gate of a low side N-channel MOSFET from an internally regulated 10V supply. The LT8310 features duty mode control that generates a stable, regulated, isolated output using a single power transformer. With the addition of output voltage feedback, via opto-coupler (isolated) or directly wired (nonisolated), current mode regulation is activated, improving output accuracy and load response. The flexibility to choose transformer turns ratio makes high step-down or step-up ratios possible without operating at duty cycle extremes.
The user can program the switching frequency from 100kHz to 500kHz to optimize efficiency, performance or external component size. A synchronous output is available for controlling secondary side synchronous rectification to improve efficiency. User programmable protection features include monitors on input voltage (UVLO and OVLO) and switch current (overcurrent limit). The LT8310 soft-start feature helps protect the transformer from flux saturation.
Applications
- Industrial, Automotive and Military Systems
- 48V Telecommunication Isolated Power Supplies
- Isolated and Nonisolated DC/DC Converters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT8310 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8310 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.