Обзор
Особенности и преимущества
- Works with DCM and BCM/CrCM Conduction Mode Flyback Topologies
- VCC: 4.5V to 40V
- Supports Up to 150V MOSFETs
- 26ns Turn-Off Propagation Delay
- Accurate Minimum On and Off Timers for Reliable Operation
- Adjustable and Accurate Trip Point: +5mV to –30mV
- 1Ω Gate Driver Pull-Down
- SOT-23 5-Lead Package
Подробнее о продукте
The LT8309 is a secondary-side synchronous rectifier driver that replaces the output rectifier diode in a flyback topology. By replacing the diode with a N-channel MOSFET, applications are no longer restricted by the heat constraints of the output diode. The IC replicates the behavior of a diode by sensing the drain-to-source voltage to determine when the current becomes negative. The LT8309's low minimum on- and off-times help improve noise immunity.
The fast propagation delay of 26ns allows applications to operate in discontinuous conduction mode (DCM) and critical conduction mode (CrCM). The gate driver features a 0.8Ω pull-down device for fast turn-offs. The 40V VCC rating allows the part to be driven from the output voltage or the rectified drain voltage of the MOSFET. A low quiescent current of 400μA maximizes efficiency at low output currents.
Applications
- High Output Current Flybacks
- High Efficiency Flybacks
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT8309 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.