Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 3V to 100V Input Voltage Range
- 2A, 150V Internal DMOS Power Switch
- Low Quiescent Current:
- 116μA in Sleep Mode
- 390μA in Active Mode
- Quasi-Resonant Boundary Mode Operation at Heavy Load
- Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Load
- Minimum Load < 0.5% (Typ) of Full Output
- No Transformer Third Winding or Opto-Isolator
- Required for Output Voltage Regulation
- Accurate EN/UVLO Threshold and Hysteresis
- Internal Compensation and Soft-Start
- Temperature Compensation for Output Diode
- Output Short-Circuit Protection
- Thermally Enhanced 8-Lead SO Package
Подробнее о продукте
The LT8304/LT8304-1 are monolithic micropower isolated flyback converters. By sampling the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform, the parts require no third winding or opto-isolator for regulation. The output voltage is programmed with two external resistors and a third optional temperature compensation resistor. Boundary mode operation provides a small magnetic solution with excellent load regulation. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at light load while minimizing the output voltage ripple. A 2A, 150V DMOS power switch is integrated along with all the high voltage circuitry and control logic into a thermally enhanced 8-lead SO package.
The LT8304/LT8304-1 operate from an input voltage range of 3V to 100V and deliver up to 24W of isolated output power. The high level of integration and the use of boundary and low ripple Burst Mode operation result in a simple to use, low component count, and high efficiency application solution for isolated power delivery. The LT8304-1 is specially optimized for high step-up output applications.
Applications
- Isolated Automotive, Industrial, Medical, Telecom Power Supplies
- Isolated Auxiliary/Housekeeping Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8304 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.