Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 3V to 42V Input Voltage Range
- 3.6A, 65V Internal DMOS Power Switch
- Low Quiescent Current:
- 106µA in Sleep Mode
- 380µA in Active Mode
- Quasi-Resonant Boundary Mode Operation at Heavy Load
- Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Load
- Minimum Load < 0.5% (Typ) of Full Output
- No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Output Voltage Regulation
- Accurate EN/UVLO Threshold and Hysteresis
- Internal Compensation and Soft-Start
- Temperature Compensation for Output Diode
- Output Short-Circuit Protection
- Thermally Enhanced 8-Lead SO Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8302/LT8302-3 is a monolithic micropower isolated flyback converter. By sampling the isolated output voltage directly from the primary-side flyback waveform, the part requires no third winding or opto-isolator for regulation. The output voltage is programmed with two external resistors and a third optional temperature compensation resistor. Boundary mode operation provides a small magnetic solution with excellent load regulation. Low ripple Burst Mode operation maintains high efficiency at light load while minimizing the output voltage ripple. A 3.6A, 65V DMOS power switch is integrated along with all the high voltage circuitry and control logic into a thermally enhanced 8-lead SO package.
The LT8302/LT8302-3 operates from an input voltage range of 3V to 42V and delivers up to 18W of isolated output power. The high level of integration and the use of boundary and low ripple burst modes result in a simple to use, low component count, and high efficiency application solution for isolated power delivery.
Applications
- Isolated Automotive, Industrial, Medical Power Supplies
- Isolated Auxiliary/Housekeeping Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT8302 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT8302 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.