Обзор
Особенности и преимущества
- Proprietary Low-EMI Buck-Boost Architecture
- Wide Input Range: 4V to 40V
- Synchronous Switching: Up to 98% Efficiency
- ±1.5% Output Voltage Regulation
- Single Output Supports 1 Type-C Port Up to 100W
- Output Channel Enable Function
- Programmable Switching Frequency with External Synchronization and Spread Spectrum
- Overcurrent, Overvoltage, Short-Circuit Protection
- Available in 28-Lead Side Solderable QFN Package
- AEC-Q100 Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LT8253/LT8253A are synchronous 4-switch buck-boost controllers optimized for automotive USB-C power delivery. The LT8253/LT8253A are fully compliant to the USB Power Delivery (PD) specification when used in conjunction with a USB Type-C or PD port controller. The output voltage slew rate can be controlled through the FB pin. The LT8253 can deliver up to 100W output power with 98% peak efficiency when running below the AM band. The LT8253A can deliver up to 60W output power with 95% peak efficiency when running above the AM band.
The LT8253/LT8253A support single buck-boost output for 1 Type-C port with power good flag. Over-current, over-voltage, and short-circuit protections are also available.
APPLICATIONS
- Automotive USB-C Power Delivery
- General Purpose Voltage Regulator
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.