Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher®2 Architecture: Enables Compact, Efficient, low EMI Solution
  • PMBus/I2C Serial Interface
    • Telemetry Read Back Includes VOUT, IOUT, VIN, Die Temperature, Faults
    • Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, UV/OV, Phase, Frequency (Up to 4MHz), Loop Compensation
    • Integrated EEPROM with Fault Event Log
  • Key Parameters May Be Set by Configuration Resistors for Operation without Programming
  • ±0.25% Output Voltage Accuracy Over Temperature for 0.6V to 1.375V
  • PolyPhase Load Sharing for Up to Eight Phases
  • Wide VIN Range: Down to 2.9V, or 1.5V with EXTVCC
  • Up to 95% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 3.3VOUT
  • VOUT Range 0.4V to 5.5V (Up to 0.85 • VIN)
  • Differential Remote VOUT Sense
  • External Frequency Synchronization
  • 40-lead (5mm × 7mm) LQFN Package

Подробнее о продукте

The LT7182S is a dual-output monolithic PolyPhase DC/DC synchronous step-down regulator. It can deliver up to 6A of continuous current from both channels simultaneously and can support loads up to 8A from either channel. The LT7182S features the second generation Silent Switcher® architecture with integrated VIN bypass capacitors for fast, clean, low-overshoot switching edges delivering high efficiency at high switching frequencies while minimizing EMI emissions.

The I2C-based PMBus 1.3 compliant serial interface enables control of device functions and provides telemetry information for system monitoring. The LT7182S is supported by the LTpowerPlay® graphical user interface tool.

Output voltage, frequency, phase, and device address can be configured using resistors for operation without programming. Settings may also be written via the serial interface and/or stored in EEPROM.

The controlled on-time valley current mode control architecture with 20ns (typical) minimum on-time enables high switching frequency at low output voltage with excellent transient response in a small overall solution size.

APPLICATIONS

  • Communications, Storage, and Industrial Systems
  • Data Center and Solid State Drive Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT7182S

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.