Обзор
Особенности и преимущества
- Internal 400mV Reference
- Total Threshold Error: ±1.25% Max at 25°C
- Inputs and Outputs Operate to 36V
- Wide Supply Range: 1.4V to 18V
- Specified for –55°C to 125°C Temperature Range
- Low Quiescent Current: 6.5μA Typ at 5V
- Internal Hysteresis: 6.5mV Typ
- Low Input Bias Current: ±10nA Max
- Over-The-Top® Input also Includes Ground
- Open-Collector Outputs Allow Level Translation
- Choice of Input Polarities: LT6700-1/LT6700-2/ LT6700-3/LT6700HV-1/LT6700HV-2/LT6700HV-3
- Available in Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) and 2mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT6700/LT6700HV combine two micropower, low voltage comparators with a 400mV reference in a 6-lead SOT-23 or tiny DFN package. Operating with supplies from 1.4V up to 18V, these devices draw only 6.5μA, making them ideal for low voltage system monitoring. Hysteresis is included in the comparators, easing design requirements to insure stable output operation.
The comparators each have one input available externally; the other inputs are connected internally to the reference. The comparator outputs are open collector and the output load can be referred to any voltage up to 18V (36V for LT6700HV), independent of supply voltage. The output stage sinking capability is guaranteed to be greater than 5mA over temperature.
The three versions of this part differ by the polarity of the available comparator inputs. The LT6700-1/ LT6700HV-1 has one inverting input and one noninverting input, making it suitable for use as a window comparator. The LT6700-2/LT6700HV-2 has two inverting inputs and the LT6700-3/LT6700HV-3 has two noninverting inputs. All versions are offered in commercial, industrial and automotive temperature ranges.
Applications
- Battery-Powered System Monitoring
- Threshold Detectors
- Window Comparators
- Relay Driving
- Industrial Control Systems
- Handheld Instruments
- Automotive Monitor and Controls
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.