Обзор

Особенности и преимущества

  • No Output Capacitor Required
  • Low Drift: 20ppm/°C Max
  • High Accuracy: 0.2% Max
  • Low Supply Current
  • 20mA Output Current Guaranteed
  • Reverse-Battery Protection
  • Low IR Reflow Induced Stress: 0.02% Typ
  • Voltage Options: 2.5V, 3V, 3.3V, 5V and 10V
  • Space-Saving Alternative to the LT1460
  • 3-Lead 2mm × 2mm × 0.75mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT6660 is a family of micropower series references that combine high accuracy and low drift with low power dissipation and extremely small package size. These series references use curvature compensation to obtain low temperature coefficient, and laser trimmed precision thin-film resistors to achieve high output accuracy. The LT6660 will supply up to 20mA with excellent line regulation characteristics, making it ideal for precision regulator applications.

The LT6660 family of series references provide supply current and power dissipation advantages over shunt references that must idle the entire load current to operate. Additionally, the LT6660 does not require an output compensation capacitor. This feature is important in applications where PC board space is a premium, fast settling is demanded, or total capacitance must be kept to a minimum, as in intrinsic safety applications. Reverse-battery protection keeps these references from conducting reverse current.

Applications

  • Handheld Instruments
  • Precision Regulators
  • A/D and D/A Converters
  • Power Supplies
  • Hard Disk Drives
  • Sensor Modules

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь