Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Output Tracking Reference
    • Each Output Configurable to 6V
    • Output 1: 150mA Source/20mA Sink
    • Output 2: 50mA Source/20mA Sink
  • Low Drift:
    • A-Grade: 10ppm/°C Max
    • B-Grade: 20ppm/°C Max
  • High Accuracy:
    • A-Grade: ±0.05% Max
    • B-Grade: ±0.1% Max
  • Low Noise: 1.5ppmP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Wide Operating Voltage Range to 36V
  • Load Regulation: 0.25µV/mA
  • AC PSRR: 96dB at 10kHz
  • Kelvin Sense Connection on Outputs
  • Thermal Shutdown
  • Separate Supply Pins for Each Output
  • Available Output Voltage Options: 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3V, 3.3V, 5V. All Options are Adjustable
  • Available in Exposed Pad Package MSE16 and 4mm × 3mm DFN

Подробнее о продукте

The LT6658 is a family of precision dual output references combining the performance of a precision voltage reference and a linear regulator that we call the Refulator. Both outputs are ideal for driving the reference inputs of high resolution ADCs and DACs, even with heavy loading, while simultaneously powering microcontrollers and other circuitry. Both outputs have the same precision specifications and track each other over temperature and load. Each output can be configured with external resistors to give an output voltage up to 6V.

Using Kelvin connections, the LT6658 typically has 0.1ppm/mA load regulation with up to 150mA load current. A noise reduction pin is available to band-limit and lower the total integrated noise.

Separate supply pins are provided for each output, providing an option to reduce power consumption and isolate the buffer amplifiers. The outputs have excellent supply rejection and are stable with 1µF to 50µF capacitors.

The LT6658 is available in a 16-lead MSOP and DFN with an exposed pad for thermal management. Short circuit and thermal protection help to prevent thermal overstress.

APPLICATIONS

  • Microcontroller or FPGA with ADC/DAC Applications
  • Data Acquisition Systems
  • Automotive Control and Monitoring
  • Precision Low Noise Regulators
  • Instrumentation and Process Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (9)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6658
LT6658-1.2
LT6658-1.8
LT6658-2.5
LT6658-3
LT6658-3.3
LT6658-5

Сопутствующие компоненты

LT6658 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.