Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Supply Current: 850nA
- Low Drift
- A Grade: 10 ppm/°C Max
- B Grade: 20 ppm/°C Max
- High Accuracy
- A Grade: 0.05% Max
- B Grade: 0.1% Max
- Long-Term Drift: 15ppm/√kHr (LS8 Package)
- No Humidity Sensitivity (LS8 Package)
- High Output Drive Current: 5mA Min
- Low Dropout Voltage: 10mV Max
- Fully Specified from –40°C to 85°C
- Operational from –55°C to 125°C
- Wide Supply Range to 18V
- Reverse Input/Output Protection
- Available Output Voltage Options: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 2.8V, 3V, 3.3V, 4.096V and 5V
- Available in Low Profile (1mm) ThinSOT™, (2mm × 2mm) DFN and High Stability Hermetic (5mm × 5mm) LS8 Packages
Подробнее о продукте
The LT6656 is a tiny precision voltage reference that draws less than 1μA of supply current and can operate with a supply voltage within 10mV of the output voltage. The LT6656 offers an initial accuracy of 0.05% and temperature drift of 10ppm/°C. The combined low power and precision characteristics are ideal for portable and battery powered instrumentation.
The LT6656 can supply up to 5mA of output drive with 65ppm/mA of load regulation, allowing it to be used as the supply voltage and the reference input to a low power ADC. The LT6656 can accept a supply voltage up to 18V and withstand the reversal of the input connections.
The LT6656 output is stable with 1μF or larger output capacitance and operates with a wide range of output capacitor ESR.
This reference is fully specified for operation from –40°C to 85°C, and is functional over the extreme temperature range of –55°C to 125°C. Low hysteresis and a consistent temperature drift are obtained through advanced design, processing and packaging techniques.
The LT6656 is offered in the 6-lead SOT-23, (2mm × 2mm) DFN, and 8-lead LS8 Packages. The LS8 is a 5mm × 5mm surface mount hermetic package that provides outstanding stability.
APPLICATIONS
- Precision A/D and D/A Converters
- Portable Gas Monitors
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Precision Regulators
- Low Voltage Signal Processing
- Micropower Remote Sensing
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT6656 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.