Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.5V Output Voltage
  • 100% Tested at 175°C
  • Total Error < 1% Over –40°C to 175°C
  • Low Thermal Hysteresis: 30ppm Over –40°C to 175°C
  • Wide Supply Range to 36V
  • Long Term Drift: 50ppm/√kHr
  • Line Regulation(Up to 36V): 30ppm/V Max at 175°C
  • Low Dropout Voltage: 120mV Max at 175°C
  • Sources 3mA and Sinks 10mA at 175°C
  • Load Regulation 50ppm/mA Max at 175°C
  • Low Noise 1.5ppmP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • No Thermal Shutdown
  • Fully Specified from –40°C to 175°C
  • Available in an 8-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT6654BX is a 2.5V precision voltage reference that is rated for operation up to 175°C junction temperature. The LT6654BX operates from voltages up to 36V and is fully specified from –40°C to 175°C. A buffered output ensures both sourcing and sinking output current, with low output impedance and precise load regulation. These features, in combination, make the LT6654BX well positioned for high temperature environment applications.

Low thermal hysteresis ensures high accuracy and 1.5ppmP-P noise minimizes measurement uncertainty. Since the LT6654BX can also sink current, it can operate as a low power negative voltage reference with the same precision as a positive reference. The typical performance characteristics and the application information of the standard LT6654BH applies to the LT6654BX as well. See the LT6654 data sheet for more information.

The LT6654BX reference is offered in an 8-lead MSOP package.

Applications

  • Oil and Gas Exploration
  • Down-Hole Drilling and Instrumentation
  • Avionics
  • Heavy Industrial
  • High Temperature Automotive

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6654-1
LT6654-1.25
LT6654-2
LT6654-2.048
LT6654-2.5
LT6654-3
LT6654-3.3
LT6654-4
LT6654-4.096
LT6654-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь