Обзор
Особенности и преимущества
- Low Drift:
- A-Grade: 10ppm/°C Max
- B-Grade: 20ppm/°C Max
- High Accuracy:
- A-Grade: ±0.05% Max
- B-Grade: ±0.10% Max
- Low Noise: 1.6ppmP-P (0.1Hz to 10Hz)
- Wide Supply Range to 36V
- Low Thermal Hysteresis: LS8 15ppm (–40°C to 125°C)
- Long Term Drift: (LS8) 15ppm/√kHr
- Line Regulation (Up to 36V): 5ppm/V Max
- Low Dropout Voltage: 100mV Max
- Sinks and Sources ±10mA
- Load Regulation at 10mA: 8ppm/mA Max
- Fully Specified from -55°C to 125°C
- Available Output Voltage Options: 1.25V, 2.048V, 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package and 5mm × 5mm Surface Mount Hermetic Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT6654 is a family of small precision voltage references that offers high accuracy, low noise, low drift, low dropout and low power. The LT6654 operates from voltages up to 36V and is fully specified from –55°C to 125°C. A buffered output ensures ±10mA of output drive with low output impedance and precise load regulation. These features, in combination, make the LT6654 ideal for portable equipment, industrial sensing and control, and automotive applications.
The LT6654 was designed with advanced manufacturing techniques and curvature compensation to provide 10ppm/°C temperature drift and 0.05% initial accuracy. Low thermal hysteresis ensures high accuracy and 1.6ppmP-P noise minimizes measurement uncertainty. Since the LT6654 can also sink current, it can operate as a low power negative voltage reference with the same precision as a positive reference.
The LT6654 references are offered in 6-lead SOT-23 package and an 8-lead LS8 package. The LS8 is a 5mm × 5mm surface mount hermetic package that provides outstanding stability.
Applications
- Automotive Control and Monitoring
- High Temperature Industrial
- High Resolution Data Acquisition Systems
- Instrumentation and Process Control
- Precision Regulators
- Medical Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT6654 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.