Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Quiescent Current 5.6µA (typical)
  • Wide Supply Range: 1.4V to 18V
  • 400mV Reference ±1% Maximum Accuracy Over Temperature at 5V
  • Rail-to-Rail Buffer Amplifier
  • 0.5% 400mV Maximum Initial Accuracy at 5V
  • Shunt Configurable
  • Sinks and Sources Current
  • Wide Operational Range –40°C to 125°C
  • Externally Adjustable Output Voltage
  • Low Profile 1mm 5-lead SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LT6650 is a micropower, low voltage 400mV reference. Operating with supplies from 1.4V up to 18V, the device draws only 5.6µA typical, making it ideal for low voltage systems as well as handheld instruments and industrial control systems. With only two resistors the internal buffer amplifier can scale the 400mV reference to any desired value up to the supply voltage.

The reference is post package-trimmed to increase the output accuracy. The output can sink and source 200µA over temperature. Quiescent power dissipation is 28µW. Stability is ensured with any output capacitor of 1µF or higher.

The LT6650 is the lowest voltage series reference available in the 5-lead SOT-23 package.

Applications

  • Battery-Operated Systems
  • Handheld Instruments
  • Industrial Control Systems
  • Data Acquisition Systems
  • Negative Voltage References

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6650

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь