Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Differential Amplifier with 5MHz Lowpass Filters
    • 4th Order Filters
    • Approximates Chebyshev Response
    • Guaranteed Phase and Gain Matching
    • Resistor-Programmable Differential Gain
  • >82dB Signal-to-Noise (3V Supply, 2VP-P Output)
  • Low Distortion (1MHz, 2VP-P Output, 800Ω Load)
    • HD2: 93dBc
    • HD3: 96dBc
  • Specified for Operation with 3V, 5V and ±5V Supplies
  • Fully Differential Inputs and Outputs
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Small 4mm × 7mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT6604-5 consists of two matched, fully differential amplifiers, each with a 4th order, 5MHz lowpass filter. The fixed frequency lowpass filter approximates a Chebyshev response. By integrating a filter and a differential amplifier, distortion and noise are made exceptionally low. At unity gain, the measured in-band signal-to-noise ratio is an impressive 82dB. At higher gains, the input referred noise decreases, allowing the part to process smaller input differential signals without significantly degrading the signal-to-noise ratio.

Gain and phase are well matched between the two channels. Gain for each channel is independently programmed using two external resistors. The LT6604-5 enables level shifting by providing an adjustable output common mode voltage, making it ideal for directly interfacing to ADCs. The LT6604-5 is fully specified for 3V operation. The differential design enables outstanding performance at a 2VP-P signal level for a single 3V supply.

See the back page of this datasheet for a complete list of related single and dual differential amplifiers with integrated 2.5MHz to 20MHz lowpass filters.

Applications

  • Dual Differential ADC Driver and Filter
  • Single-Ended to Differential Converter
  • Matched, Dual, Differential Gain or Filter Stage
  • Common Mode Translation of Differential Signals
  • High Speed ADC Antialiasing and DAC Smoothing in Wireless Infrastructure or Networking Applications
  • High Speed Test and Measurement Equipment
  • Medical Imaging

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LT6604-5 Обсуждения

RE: AD5933 evaluation board measuring low impedance liquid
2 день (дней) назад в категории Direct Digital Synthesis (DDS)
RE: What is the purpose of the Auto Filter checkbox in the AD936X tab in iio oscilloscope ?
3 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
ADF7021 SPI communication Error
1 неделя (ль) назад в категории RF Transmitters and Transceivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.