Обзор

Особенности и преимущества

  • Programmable Differential Gain via Two External Resistors
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • Operates and Specified with 3V, 5V, ±5V Supplies
  • 0.5dB Ripple 4th Order Lowpass Filter with 5MHz Cutoff
  • 82dB S/N with 3V Supply and 2VP-P Output
  • Low Distortion, 2VP-P, 800Ω Load 1MHz: 93dBc 2nd, 96dBc 3rd
  • Fully Differential Inputs and Outputs
  • Compatible with Popular Differential Amplifier Pinouts
  • Available in an SO-8 Package

Подробнее о продукте

The LT6600-5 combines a fully differential amplifier with a 4th order 5MHz lowpass filter approximating a Chebyshev frequency response. Most differential amplifiers require many precision external components to tailor gain and bandwidth. In contrast, with the LT6600-5, two external resistors program differential gain, and the filter's 5MHz cutoff frequency and passband ripple are internally set. The LT6600-5 also provides the necessary level shifting to set its output common mode voltage to accommodate the reference voltage requirements of A/Ds.

Using a proprietary internal architecture, the LT6600-5 integrates an antialiasing filter and a differential amplifier/driver without compromising distortion or low noise performance. At unity gain the measured in band signal-to-noise ratio is an impressive 82dB. At higher gains the input referred noise decreases so the part can process smaller input differential signals without significantly degrading the output signal-to-noise ratio.

The LT6600-5 also features low voltage operation. The differential design provides outstanding performance for a 2VP-P signal level while the part operates with a single 3V supply.

For similar devices with other cutoff frequencies, refer to the LT6600-20, LT6600-10 and LT6600-2.5.

Applications

  • High Speed ADC Antialiasing and DAC Smoothing in Networking or Cellular Base Station Applications
  • High Speed Test and Measurement Equipment
  • Medical Imaging
  • Drop-in Replacement for Differential Amplifiers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6600-10
LT6600-15
LT6600-2
LT6600-2.5
LT6600-20
LT6600-5

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT6600-5 Обсуждения

RE: No sound on channels 4 and 5 - EVAL-ADAU1467Z Rev. B
14 час (часов) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool
AD9371 / AD9375: Initial Calibration MYKONOS APIs calls with AD Linux Driver
3 день (дней) назад в категории Linux Software Drivers
RE: EV-ADF70301-915AZ boards
4 день (дней) назад в категории Low Power RF Transceivers
LT6600-5 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.