Обзор
Особенности и преимущества
- 300MHz Bandwidth on Single 5V and ±5V (AV = 1, 2 and –1)
- 0.1dB Gain Flatness: 150MHz (AV = 1, 2 and –1)
- High Slew Rate: 800V/µs
- Wide Supply Range:
- ±2V to ±6V (Dual Supply)
- 4V to 12V (Single Supply)
- 80mA Output Current
- Low Supply Current: 3.9mA/Amplifier
- Shutdown Mode
- Fast Turn-On Time: 30ns
- Fast Turn-Off Time: 40ns
- Small 0.75mm Tall 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT6559 is a low cost, high speed, triple amplifier that has been optimized for excellent video performance on a single 5V supply, yet fi ts in the small footprint of a 3mm × 3mm QFN package. With a –3dB bandwidth of 300MHz, a 0.1dB bandwidth of 150MHz, and a slew rate of 800V/µs, the LT6559’s dynamic performance is an excellent match for high speed RGB or YPBPR video applications.
For multiplexing applications such as KVM switches or selectable video inputs, each channel has an independent high speed enable/disable pin. Each amplifier will turn on in 30ns and off in 40ns. When enabled, each amplifier draws 3.9mA from a 5V supply. The LT6559 operates on a single supply voltage ranging from 4V to 12V, and on split supplies ranging from ±2V to ±6V.
The LT6559 comes in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package, and operates over a –40°C to 85°C temperature range. The LT6559 is manufactured on Linear Technology’s proprietary complementary bipolar process.
Applications
- RGB/YPBPR Cable Drivers
- LCD Projectors
- KVM Switches
- A/V Receivers
- MUX Amplifiers
- Composite Video Cable Drivers
- ADC Drivers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.