Обзор
Особенности и преимущества
- –3dB Small-Signal Bandwidth: 550MHz
- –3dB 2VP-P Large-Signal Bandwidth: 400MHz
- Slew Rate: 2200V/µs
- Fixed Gain of 1, No External Resistors Required
- AC Coupling with Programmable DC Input Bias
- Output Swings to 0.8V of Supply Rails
- Full Video Swing with 5V Single Supply
- Differential Gain: 0.02%
- Differential Phase: 0.02°
- Enable/Shutdown Pin
- High Output Current: ±90mA
- Supply Range: 3V to 7.5V
- Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
- Available in 16-Lead SSOP and 5mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT6558 is a high speed triple video amplifier with an internal fixed gain of 1 and a programmable DC input bias voltage. This amplifier features a 400MHz 2VP-P signal bandwidth, 2200V/µs slew rate and a unique ability to drive heavy output loads to 0.8V of the supply rails, making the LT6558 ideal for a single 5V supply, wideband video application. With just one resistor, the inputs of all three amplifiers can be programmed to a common voltage level, simplifying and reducing the need for external circuitry in AC-coupled applications. Without the programming resistor, the input bias circuit becomes inactive, allowing the use of an external clamp circuit or direct coupled input.
The LT6558 has separate power supply and ground pins for each amplifier to improve channel separation and to ease power supply bypassing. The LT6558 provides uncompromised performance in many high speed applications where a low voltage, single supply is required.
The LT6558 is available in 16-lead SSOP and 5mm × 3mm DFN packages.
Applications
- LCD Video Projectors
- RGB HD Video Amplifi ers
- Coaxial Cable Drivers
- Low Supply ADC Drivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.