Обзор

Особенности и преимущества

  • –3dB Small-Signal Bandwidth: 500MHz
  • –3dB 2VP-P Large-Signal Bandwidth: 400MHz
  • Slew Rate: 2200V/µs
  • Fixed Gain of 2, No External Resistors Required
  • AC Coupling with Programmable DC Input Bias
  • Output Swings to 0.8V of Supply Rails
  • Full Video Swing with 5V Single Supply
  • Diff Gain: 0.02%
  • Diff Phase: 0.05°
  • Shutdown Pin
  • High Output Current: ±100mA
  • Supply Range: 3V to 7.5V
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Available in 16-Lead SSOP and 5mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6557 is a high speed triple video amplifier with an internal fixed gain of 2 and a programmable DC input bias voltage. This amplifier features a 400MHz 2VP-P signal bandwidth, 2200V/µs slew rate and a unique ability to drive heavy output loads to 0.8V of the supply rails, making the LT6557 ideal for a single 5V supply, wideband video application. With just one resistor, the inputs of all three amplifiers can be programmed to a common voltage level, simplifying and reducing the need for external circuitry in the AC-coupled applications. Without the programmable resistor, the input bias circuit becomes inactive, allowing the use of an external clamp circuit or direct coupled input.

The LT6557 has separate power supply and ground pins for each amplifier to improve channel separation and to ease power supply bypassing. The LT6557 provides uncompromised performance in many high speed applications where a low voltage, single supply is required.

The LT6557 is available in 16-lead SSOP and 5mm × 3mm DFN packages.

Applications

  • LCD Video Projectors
  • RGB HD Video Amplifiers
  • Coaxial Cable Drivers
  • Low Supply ADC Drivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6557

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.