Обзор

Особенности и преимущества

  • 650MHz –3dB Small Signal Bandwidth
  • 450MHz –3dB 2VP-P Large-Signal Bandwidth
  • 120MHz ±0.1dB Bandwidth
  • High Slew Rate: 2200V/µs
  • Fixed Gain of 2; No External Resistors Required
  • 72dB Channel Separation at 10MHz
  • 50dB Channel Separation at 100MHz
  • –80dBc 2nd Harmonic Distortion at 10MHz, 2VP-P
  • –70dBc 3rd Harmonic Distortion at 10MHz, 2VP-P
  • Low Supply Current: 9mA per Amplifier
  • 6.5ns 0.1% Settling Time for 2V Step
  • ISS ≤ 500µA per Amplifier when Disabled
  • Differential Gain of 0.033%, Differential Phase of 0.022°
  • Wide Supply Range: ±2.25V (4.5V) to ±6V (12V)
  • Available in 24-Lead SSOP and 24-Lead QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6555 is a high speed triple 2:1 video multiplexer with an internally fixed gain of 2. The individual amplifiers are optimized for performance with a double terminated 75Ω video load and feature a –3dB 2VP-P bandwidth of 450MHz, making them ideal for driving very high resolution video signals. Separate power supply pins for each amplifier boost channel separation to 72dB, allowing the LT6555 to excel in many high speed applications.

While the performance of the LT6555 is optimized for dual supply operation, it can also be operated with a single supply as low as 4.5V. Using dual 5V supplies, each amplifier draws only 9mA. When disabled, the amplifiers draw less than 500µA and the outputs become high impedance.

The LT6555 is manufactured on our proprietary low voltage complementary bipolar process and is available in 24-lead SSOP and ultra-compact 24-lead QFN packages.

Applications

  • RGB Amplifiers
  • UXGA Video Multiplexing
  • LCD Projectors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.