Обзор

Особенности и преимущества

  • 650MHz -3dB Small Signal Bandwidth
  • 400MHz -3dB 2VP-P Large Signal Bandwidth
  • 100MHz ±0.1dB Bandwidth
  • High Slew Rate: 2500V/µs
  • Fixed Gain of 1 Requires No External Resistors
  • 90dB Channel Separation at 10MHz
  • 60dB Channel Separation at 100MHz
  • -82dBc 2nd Harmonic Distortion at 10MHz, 2VP-P
  • -96dBc 3rd Harmonic Distortion at 10MHz, 2VP-P
  • Low Supply Current: 8mA per Amplifier
  • 6ns 0.1% Settling Time for 2V Step
  • TTL Compatible Enable: ISS ≤ 100µA When Disabled
  • Differential Gain of 0.022%, Differential Phase of 0.006°
  • Wide Supply Range: ±2.25V (4.5V) to ±6V (12V)
  • Available in 16-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT6554 is a high-speed triple video buffer with an internally fixed gain of 1. The individual buffers are optimized for performance with a 1k load and feature a 2VPP full signal bandwidth of 400MHz, making them ideal for driving very high-resolution video signals. Separate power supply pins for each amplifier boost channel separation to 90dB, allowing the LT6554 to excel in many high speed applications.

While the performance of the LT6554 is optimized for dual supply operation, it can also be used on a single supply as low as 4.5V. Using dual 5V supplies, each amplifier draws only 8mA. When disabled, the amplifiers draw less than 100µA and the outputs become high impedance. Furthermore, the amplifiers are capable of turning on in less than 50ns, making them suitable for multiplexing and portable applications.

The LT6554 is manufactured on a proprietary low voltage complementary bipolar process and is available in the 16-lead SSOP package that fits in the same PCB area as an SO-8 package.

Applications

  • RGB Buffers
  • A/D Drivers
  • LCD Projectors

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6554

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.