Обзор

Особенности и преимущества

  • Differential or Single-Ended Gain Block
  • Wide Supply Range 3V to 12.6V
  • Output Swings Rail-to-Rail
  • Input Common Mode Range Includes Ground
  • 600V/µs Slew Rate
  • –3dB Bandwidth = 75MHz, AV = ±2
  • CMRR at 10MHz: >60dB
  • Specified on 3.3V, 5V and ±5V Supplies
  • High Output Drive: ±70mA
  • Power Shutdown to 300µA
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Available in 8-Lead SO and Tiny 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6552 is a video difference amplifier optimized for low voltage single supply operation. This versatile amplifier features uncommitted high input impedance (+) and (–) inputs and can be used in differential or single-ended configurations. A second set of inputs gives gain adjustment and DC control to the differential amplifier.

On a single 3.3V supply, the input voltage range extends from ground to 1.3V and the output swings from ground to 2.9V while driving a 150Ω load. The LT6552 features 75MHz – 3dB bandwidth, 600V/µs slew rate, and ±70mA output current making it ideal for driving cables directly. The LT6552 maintains its performance for supplies from 3V to 12.6V and is fully specified at 3.3V, 5V and ±5V supplies. The shutdown feature reduces power dissipation to less than 1mW and allows multiple amplifiers to drive the same cable.

The LT6552 is available in the 8-lead SO package as well as a tiny, dual fine pitch leadless package (DFN). The device is specified over the commercial and industrial temperature ranges.

Applications

  • Differential to Single-Ended Conversion
  • Video Line Driver
  • Automotive Displays
  • RGB Amplifiers
  • Coaxial Cable Drivers
  • Low Voltage High Speed Signal Processing

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6552

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.