Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply Operation from 3V to 12.6V
  • Small (3mm x 5mm) MSOP 10-Lead Package
  • Internal Resistors for a Gain of Two
  • 340V/µs Slew Rate
  • 110MHz –3dB Bandwidth
  • 30MHz Flat to 0.25dB
  • 3% Settling Time: 20ns
  • Input Common Mode Range Includes Ground
  • Rail-to-Rail Output
  • High Output Drive: 60mA
  • Operating Temperature Range: –40°C to 85°C
  • 24-Bit RGB

Подробнее о продукте

The LT6550/LT6551 are 3.3V triple and quad high speed video amplifiers. These voltage feedback amplifiers drive double terminated 50Ω or 75Ω cables and are configured for a fixed gain of 2, eliminating six or eight external gain setting resistors. The LT6550/LT6551 feature 110MHz –3dB bandwidth, high slew rates and fast settling, making them ideal for RGB video processing.

The LT6551 quad is designed for single supply operation and the LT6550 triple can be used on either single or split supplies. On a single 3.3V supply, the input voltage range extends from ground to 1.55V and the output swings to within 400mV of the supply voltage while driving a 150Ω load. These features, combined with the ability to accept RGB video signals without the need for AC coupling or level shifting of the incoming signals, make the LT6550/LT6551 an ideal choice for low voltage video applications.

Both the LT6550 and LT6551 are available in the small 10-Pin MSOP package and utilize a flow-thru pin out. The small footprint results in a compact high performance video amplifier solution.

Applications

  • Automotive Displays
  • LCD and CRT Compatible
  • RGB Amplifiers
  • Coaxial Cable Drivers
  • Low Voltage High Speed Signal Processing
  • Set Top Boxes

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6550

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь