Обзор
Особенности и преимущества
- 650MHz –3dB Small-Signal Bandwidth
- 600MHz –3dB Large-Signal Bandwidth
- High Slew Rate: 3300V/µs
- Easily Configured for Single-Ended to Differential Conversion
- 200MHz ±0.1dB Bandwidth
- User Selectable Gain of +1, +2 and –1
- No External Resistors Required
- 46.5dBm Equivalent OIP3 at 30MHz When Driving an ADC
- IM3 with 2VP-P Composite, Differential Output:
- –87dBc at 30MHz
- –83dBc at 70MHz
- –77dB SFDR at 30MHz, 2VP-P Differential Output
- 6ns 0.1% Settling Time for 2V Step
- Low Supply Current: 8mA per Ampifier
- Differential Gain of 0.02%, Differential Phase of 0.01°
- 50dB Channel Separation at 100MHz
- Wide Supply Range: ±2.25V (4.5V) to ±6.3V (12.6V)
- 3mm × 3mm 16-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LT6411 is a dual amplifier with individually selectable gains of +1, +2 and –1. The amplifiers have excellent distortion performance for driving ADCs as well as excellent bandwidth and slew rate for video, data transmission and other high speed applications. Single-ended to differential conversion with a system gain of 2 is particularly straightforward by configuring one amplifier with a gain of +1 and the other amplifier with a gain of –1. The LT6411 can be used on split supplies as large as ±6V and on a single supply as low as 4.5V.
Each amplifier draws only 8mA of quiescent current when enabled. When disabled, the output pins become high impedance and each amplifier draws less than 350µA.
The LT6411 is manufactured on our proprietary, low voltage, complimentary, bipolar process and is available in the ultra-compact, 3mm × 3mm, 16pin QFN package.
Applications
- Differential ADC Driver
- Single-Ended to Differential Conversion
- Differential Video Line Driver
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.