Обзор

Особенности и преимущества

  • 300 MHz –3dB Bandwidth
  • Fixed Gain of 6dB
  • Low Distortion:
    • 49dBm OIP3
    • –85dBc HD3 (20MHz, 2VP-P)
  • Low Noise:
    • 18.6dB NF
    • en = 3.8nV/√Hz (20MHz)
  • Differential Inputs and Outputs
  • Additional Filtered Outputs
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • DC- or AC-Coupled Operation
  • Minimal Support Circuitry Required
  • Small 0.75mm Profile 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT6402-6 is a low distortion, low noise differential amplier/ADC driver for use in applications from DC to 300MHz. The LT6402-6 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion (with either single-ended or differential inputs) make the LT6402-6 an excellent solution for driving high speed 12-bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and –OUT), the LT6402-6 has a built-in 75MHz differential low pass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, –OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating an output transformer or AC-coupling capacitors in many applications.

The LT6402-6 is designed to meet the demanding requirements of communications transceiver applications. It can be used as a differential ADC driver, a general-purpose differential gain block, or in other applications requiring differential drive. The LT6402-6 can be used in data acquisition systems required to function at frequencies down to DC.

The LT6402-6 operates on a 5V supply and consumes 30mA. It comes in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package and operates over a –40°C to 85°C temperature range.

Applications

  • Differential ADC Driver for:
    • Imaging
    • Communications
  • Differential Driver/Receiver
  • Single Ended to Differential Conversion
  • Differential to Single Ended Conversion
  • Level Shifting
  • IF Sampling Receivers
  • SAW Filter Interfacing/Buffering

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6402-12
LT6402-20
LT6402-6

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT6402-6 Обсуждения

RE: ADL5240
4 день (дней) назад в категории RF and Microwave
ADV212 compress performance with 9x7 wavelet transform
5 день (дней) назад в категории Video
RE: AD7616 Burst Sequence in Serial Software Mode
6 день (дней) назад в категории Precision ADCs
LT6402-6 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.