Обзор

Особенности и преимущества

  • 300 MHz –3dB Bandwidth
  • Fixed Gain of 20dB
  • Low Distortion:
    • 48.5dBm OIP3, –81dBc HD3 (20MHz, 2VP-P)
  • Low Noise:
    • 12.4dB NF, en= 1.9nV/√Hz (20MHz)
  • Differential Inputs and Outputs
  • Additional Filtered Outputs
  • Adjustable Output Common Mode Voltage
  • DC- or AC-Coupled Operation
  • Minimal Support Circuitry Required
  • Small 0.75mm Profile 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT6402-20 is a low distortion, low noise differential amplifier/ADC driver for use in applications from DC to 300MHz. The LT6402-20 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion (with either single-ended or differential inputs) make the LT6402-20 an excellent solution for driving high speed 12-bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and –OUT), the LT6402-20 has a built-in 75MHz differential low pass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, –OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating an output transformer or AC-coupling capacitors in many applications.

The LT6402-20 is designed to meet the demanding requirements of communications transceiver applications. It can be used as a differential ADC driver, a general-purpose differential gain block, or in other applications requiring differential drive. The LT6402-20 can be used in data acquisition systems required to function at frequencies down to DC.

The LT6402-20 operates on a 5V supply and consumes 30mA. It comes in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package and operates over a –40ºC to 85ºC temperature range.

Applications

  • Differential ADC Driver for:
    • Imaging
    • Communications
  • Differential Driver/Receiver
  • Single Ended to Differential Conversion
  • Differential to Single Ended Conversion
  • Level Shifting
  • IF Sampling Receivers
  • SAW Filter Interfacing/Buffering

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6402-12
LT6402-20
LT6402-6

Sys-Parameters

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь