Обзор
Особенности и преимущества
- 300 MHz –3dB Bandwidth
- Fixed Gain of 12dB
- Low Distortion:
- 43dBm OIP3
- –82dBc HD3 (20MHz, 2VP-P)
- Low Noise:
- 15dB NF
- en = 2.6nV/√Hz (20MHz)
- Differential Inputs and Outputs
- Additional Filtered Outputs
- Adjustable Output Common Mode Voltage
- DC- or AC-Coupled Operation
- Minimal Support Circuitry Required
- Small 0.75mm Profile 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT6402-12 is a low distortion, low noise differential amplifier/ADC driver for use in applications from DC to 300MHz. The LT6402-12 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion (with either single-ended or differential inputs) make the LT6402-12 an excellent solution for driving high speed 12-bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and –OUT), the LT6402-12 has a built-in 75MHz differential low pass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, –OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating an output transformer or AC-coupling capacitors in many applications.
The LT6402-12 is designed to meet the demanding requirements of communications transceiver applications. It can be used as a differential ADC driver, a general-purpose differential gain block, or in other applications requiring differential drive. The LT6402-12 can be used in data acquisition systems required to function at frequencies down to DC.
The LT6402-12 operates on a 5V supply and consumes 30mA. It comes in a compact 16-lead 3mm × 3mm QFN package and operates over a –40°C to 85°C temperature range.
Applications
- Differential ADC Driver for:
- Imaging
- Communications
- Differential Driver/Receiver
- Single Ended to Differential Conversion
- Differential to Single Ended Conversion
- Level Shifting
- IF Sampling Receivers
- SAW Filter Interfacing/Buffering
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LT6402-12 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.