Обзор
Особенности и преимущества
- ±230V Common Mode Voltage Range
- 105nV/√Hz Input Referred Noise (Resistor Divider = 3.1)
- 90dB Minimum CMRR
- 0.0075% (75ppm) Maximum Gain Error
- 1ppm/°C Maximum Gain Error Drift
- 2ppm Maximum Gain Nonlinearity
- Wide Supply Voltage Range: 3.3V to 50V
- Rail-to-Rail Output
- 350μA Supply Current
- Selectable Internal Resistor Divider Ratio
- 200μV Maximum Input Offset Voltage
- 300kHz –3dB Bandwidth (Resistor Divider = 3.1)
- 160kHz –3dB Bandwidth (Resistor Divider = 10.3)
- –40°C to 125°C Specified Temperature Range
- Low Power Shutdown: 20μA (DFN Package Only)
- Space-Saving MSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT6376 is a gain of 10 difference amplifier which combines excellent DC precision, a very high input common mode range and a wide supply voltage range. It includes a precision op amp and a highly-matched thin film resistor network. It features excellent CMRR, extremely low gain error and extremely low gain drift.
Comparing the LT6376 to existing difference amplifiers with high common mode voltage range, the gain of 10 and selectable resistor divider ratios of the LT6376 offer superior system performance by allowing the user to achieve low input referred noise with maximum precision and speed.
The op amp at the core of the LT6376 has Over-The-Top® protected inputs which allow for robust operation in environments with unpredictable voltage conditions. See the Applications Information section for more details.
The LT6376 is specified over the –40°C to 125°C temperature range and is available in space-saving MSOP16 and DFN14 packages.
Applications
- High Side or Low Side Current Sensing
- Bidirectional Wide Common Mode Range Current Sensing
- High Voltage to Low Voltage Level Translation
- Precision Difference Amplifier
- Replacement for Isolation Circuits
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.